25.04.24 18:00:24
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RN2012-1BW31
Product
Реле термисторной защиты в стандартном корпусе 22.5 мм, винтовые клеммы, 2 П-контакта, bistable ном. питающее напряжение управления Us = 24 V-240 В AC/DC, ручной/авто/дист. СБРОС, 2 светодиода (ГОТОВ/СРАБОТАЛ), гальваническая развязка кнопка ТЕСТ/СБРОС, контроль обрыва и замыкания в цепи датчика , энергонезависимая память состояния
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RN2012-1BW31
Описание Продукта Реле термисторной защиты в стандартном корпусе 22.5 мм, винтовые клеммы, 2 П-контакта, bistable ном. питающее напряжение управления Us = 24 V-240 В AC/DC, ручной/авто/дист. СБРОС, 2 светодиода (ГОТОВ/СРАБОТАЛ), гальваническая развязка кнопка ТЕСТ/СБРОС, контроль обрыва и замыкания в цепи датчика , энергонезависимая память состояния
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 41H
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LAO-----
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,193 Кг
Размеры Упаковки 111,00 x 127,00 x 38,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047621021089
EAN/UPC 804766415692
Товарный код 85364900
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 4953
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 28.05.09
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Bleimonoxid (Bleioxid)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Dicyclohexylphthalat (DCHP)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;