!!! Снято с производства!!! Предпочтительный тип продукта-преемника 3RP2576-2NM20 Реле времени, электронн. с функцией «звезда-треугольник» 1 замыкающий контакт, с задержкой 1 замыкающий контакт, без задержки 1 диапазон времени, 3–60 с 200–240 В AC и 380–440 В AC Пружинная клемма
Комментарий
Продукт не доступен для заказа
Замена:The preferred successor is 3RP2576-2NM20
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
3RP1576-2NM20 |
Описание Продукта |
!!! Снято с производства!!! Предпочтительный тип продукта-преемника 3RP2576-2NM20 Реле времени, электронн. с функцией «звезда-треугольник» 1 замыкающий контакт, с задержкой 1 замыкающий контакт, без задержки 1 диапазон времени, 3–60 с 200–240 В AC и 380–440 В AC Пружинная клемма
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 01.10.21 |
Комментарий |
Продукт не доступен для заказа
Замена:The preferred successor is 3RP2576-2NM20
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
41H |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LAO----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,120 Кг |
Размеры Упаковки |
28,50 x 89,50 x 102,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209645776 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
5817 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 28.05.09 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|