РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, ЭЛЕКТРОННОЕ, ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ, БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА OR NON-VOLATILE RELAY DEFINITE PASSING MAKE CONTACT, 7 ДИАПАЗОНОВ УСТАВОК ВРЕМЕНИ 0.05 ... 600C., 24 В AC/DC, 1 П КОНТАКТ ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДАМИ, SPRING-TYPE (PUSH-IN) TERМИН.AL
Заказной Номер (Артикл) |
3RP2540-2AB30 |
Описание Продукта |
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, ЭЛЕКТРОННОЕ, ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ, БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА OR NON-VOLATILE RELAY DEFINITE PASSING MAKE CONTACT, 7 ДИАПАЗОНОВ УСТАВОК ВРЕМЕНИ 0.05 ... 600C., 24 В AC/DC, 1 П КОНТАКТ ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДАМИ, SPRING-TYPE (PUSH-IN) TERМИН.AL
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
41H |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LAO----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
10 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,153 Кг |
Размеры Упаковки |
36,00 x 109,00 x 126,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209943742 |
EAN/UPC |
887621915100 |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
4952 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 12.09.14 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|