17.04.24 0:56:39
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RP2576-2NW30
Product
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, ЭЛЕКТРОННОЕ, С ФУНКЦИЕЙ "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК", 1НО - БЕЗ ЗАДЕРЖКИ, 1НО - C ЗАДЕРЖКОЙ, 1 ДИАПАЗОН УСТАВОК ВРЕМЕНИ 3...60C., 12 ... 240В AC/DC (AC ПРИ 50/60ГЦ), ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДАМИ, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ (PUSH-IN)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RP2576-2NW30
Описание Продукта РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, ЭЛЕКТРОННОЕ, С ФУНКЦИЕЙ "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК", 1НО - БЕЗ ЗАДЕРЖКИ, 1НО - C ЗАДЕРЖКОЙ, 1 ДИАПАЗОН УСТАВОК ВРЕМЕНИ 3...60C., 12 ... 240В AC/DC (AC ПРИ 50/60ГЦ), ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДАМИ, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ (PUSH-IN)
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 41H
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LAO-----
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 0,146 Кг
Размеры Упаковки 36,00 x 109,00 x 126,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209943872
EAN/UPC 887621915254
Товарный код 85364900
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 4952
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 12.09.14
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Bleimonoxid (Bleioxid)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;