ВЫХОДНОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - ОПТОПАРА, 1 ПП ВЫХОД, НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DС, ВЫХОД - МАКС. ДО 60В DC, 0.5 A, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ ШИРИНА 6.2 MM
Заказной Номер (Артикл) |
3RQ3050-1SM50 |
Описание Продукта |
ВЫХОДНОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - ОПТОПАРА, 1 ПП ВЫХОД, НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DС, ВЫХОД - МАКС. ДО 60В DC, 0.5 A, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ ШИРИНА 6.2 MM
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
41H |
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
0,031 Кг |
Размеры Упаковки |
70,00 x 95,00 x 7,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
5 |
EAN |
4047621000527 |
EAN/UPC |
804766216244 |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
4950 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Тунис |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 25.03.15 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|