РЕЛЕ КОНТРОЛЯ 3RR, ДЛЯ МОНТАЖА НА КОНТАКТОР 3RT2, ТИПОРАЗМЕР S2, ИСПОЛНЕНИЕ BASIC, АНАЛОГОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ, КОНТРОЛЬ ПОЛНОГО ТОКА 8 - 80A, 50-60 ГЦ, 2-Ф. ПИТАНИЕ 24-240 V AC/DC, 1 П КОНТАКТ, КОНТРОЛЬ ПРЕВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ ТОКА, ВЫПАДЕНИЯ ФАЗЫ, ОБРЫВ ПРОВОДА С ИЛИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ОШИБОК, ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 0-60 С., ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ 0-30 С., ГИСТЕРЕЗИС 6.25%, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ
Заказной Номер (Артикл) |
3RR2143-3AW30 |
Описание Продукта |
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ 3RR, ДЛЯ МОНТАЖА НА КОНТАКТОР 3RT2, ТИПОРАЗМЕР S2, ИСПОЛНЕНИЕ BASIC, АНАЛОГОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ, КОНТРОЛЬ ПОЛНОГО ТОКА 8 - 80A, 50-60 ГЦ, 2-Ф. ПИТАНИЕ 24-240 V AC/DC, 1 П КОНТАКТ, КОНТРОЛЬ ПРЕВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ ТОКА, ВЫПАДЕНИЯ ФАЗЫ, ОБРЫВ ПРОВОДА С ИЛИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ОШИБОК, ЗАДЕРЖКА ВКЛ. 0-60 С., ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ 0-30 С., ГИСТЕРЕЗИС 6.25%, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
41H |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LAO----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,200 Кг |
Размеры Упаковки |
121,00 x 123,00 x 65,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209937772 |
EAN/UPC |
887621915292 |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
5343 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.03.17 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
lblREACHCode0236
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|