03.12.2020 14:47:55
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RX9014-0AA00
Product
AS-I КАБЕЛЬ ТРАПЕЦОИДАЛЬНЫЙ ЖЕЛТЫЙ, TPE, МАСЛО СТОЙКИЙ 2 X 1, 5QMM, 1000M 1 ШТ. = 1000M
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RX9014-0AA00
Описание Продукта AS-I КАБЕЛЬ ТРАПЕЦОИДАЛЬНЫЙ ЖЕЛТЫЙ, TPE, МАСЛО СТОЙКИЙ 2 X 1, 5QMM, 1000M 1 ШТ. = 1000M
Вид продуктов Кабели для AS-Interface
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 42C
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор L-P-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 64,000 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 520,00 x 520,00 x 385,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209286214
EAN/UPC 754554432915
Товарный код 85444993
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 3721
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.05.2012
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-26-92
eClass 7.1 27-24-26-92
eClass 8 27-24-26-92
eClass 9 27-24-26-92
eClass 9.1 27-24-26-92
ETIM 4 EC002498
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 14 26-12-16-20
UNSPSC 15 32-15-17-03
|