AS-I КАБЕЛЬ ТРАПЕЦОИДАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ ВПЛОТЬ ДО 24V, ЧЕРН., TPE, МАСЛО СТОЙКИЙ 2 X 1, 5QMM, 1000M 1 ШТ. = 1000M
Заказной Номер (Артикл) |
3RX9024-0AA00 |
Описание Продукта |
AS-I КАБЕЛЬ ТРАПЕЦОИДАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ ВПЛОТЬ ДО 24V, ЧЕРН., TPE, МАСЛО СТОЙКИЙ 2 X 1, 5QMM, 1000M 1 ШТ. = 1000M
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
42C |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
L-P----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
50 День |
Вес Нетто (Кг) |
64,000 Кг |
Размеры Упаковки |
520,00 x 520,00 x 380,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209286221 |
EAN/UPC |
754554432922 |
Товарный код |
85444993 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
3721 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.05.12 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|