16.04.24 23:14:40
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RX9501-2BA00
Product
Блок питания для AS-I, вход : 120В/230В АС, выход: AS-I 30В DC, 2.6 A / макс. 100 Вт, КЛАСС 2, IP20, с распознаванием замыкания на землю, с распознаванием перегрузки
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RX9501-2BA00
Описание Продукта Блок питания для AS-I, вход : 120В/230В АС, выход: AS-I 30В DC, 2.6 A / макс. 100 Вт, КЛАСС 2, IP20, с распознаванием замыкания на землю, с распознаванием перегрузки
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 42C
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : 9N9999 / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 3 День
Вес Нетто (Кг) 0,545 Кг
Размеры Упаковки 138,00 x 142,00 x 60,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209700482
EAN/UPC 754554945057
Товарный код 85044083
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 3721
Код группы R711
Страна происхождения Румыния
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.06
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;