ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIRIUS, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС 40MM, ACCORDING В СООТВ. С EN50041 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X (M20X1.5) 1НО/1НЗ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОНТАКТЫ (SNAP-ACTION) TWIST ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ RIGHT/LEFT РЕГ., WITH LENGTH- ADJUST.HIGH-GR.ST. LEVER 100MM LONG И WITH CLOSING SHAPE (GRID HOLE), AND ПЛАСТИКОВЫЙ РОЛИК 19MM, FUНЗTIONAL AT -40 ГРАД., SHOCK-AND VIBRATION TESTS В СООТВ. С EN61373, CATEGORY 1B
Заказной Номер (Артикл) |
3SE5112-0CH62-1AJ0 |
Описание Продукта |
ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIRIUS, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС 40MM, ACCORDING В СООТВ. С EN50041 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X (M20X1.5) 1НО/1НЗ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОНТАКТЫ (SNAP-ACTION) TWIST ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ RIGHT/LEFT РЕГ., WITH LENGTH- ADJUST.HIGH-GR.ST. LEVER 100MM LONG И WITH CLOSING SHAPE (GRID HOLE), AND ПЛАСТИКОВЫЙ РОЛИК 19MM, FUНЗTIONAL AT -40 ГРАД., SHOCK-AND VIBRATION TESTS В СООТВ. С EN61373, CATEGORY 1B
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
41K |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LA------ |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,360 Кг |
Размеры Упаковки |
45,00 x 165,00 x 72,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209777170 |
EAN/UPC |
662643852264 |
Товарный код |
85365080 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
5317 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|