БАЗОВЫЙ АППАРАТ C УВЕЛИЧЕННОЙ CORROSION PROTECTION ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, В СООТВ. С EN50041 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X (M20X1.5) 1НО/2НЗ КОНТАКТЫ ПЛАВНОГО ХОДА (SLOW-ACTION) БЕЗ ГОЛОВКИ АКТУАТОРА
Заказной Номер (Артикл) |
3SE5112-0KA00-1CA0 |
Описание Продукта |
БАЗОВЫЙ АППАРАТ C УВЕЛИЧЕННОЙ CORROSION PROTECTION ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, В СООТВ. С EN50041 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X (M20X1.5) 1НО/2НЗ КОНТАКТЫ ПЛАВНОГО ХОДА (SLOW-ACTION) БЕЗ ГОЛОВКИ АКТУАТОРА
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
41K |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LA------ |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,309 Кг |
Размеры Упаковки |
45,00 x 42,00 x 97,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209692381 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85365080 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
5317 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Imidazolidin-2-thion
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|