Рычажный переключатель с подсветкой, 22 мм, кругл., глянцевый металл, цвет: черный, рычаг короткий, 2 положения переключателя O<I, нажатием на кнопку, угол переключения 45°, 10:30 ч/12 ч
Заказной Номер (Артикл) |
3SU1052-2BC10-0AA0 |
Описание Продукта |
Рычажный переключатель с подсветкой, 22 мм, кругл., глянцевый металл, цвет: черный, рычаг короткий, 2 положения переключателя O<I, нажатием на кнопку, угол переключения 45°, 10:30 ч/12 ч
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
41J |
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
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,020 Кг |
Размеры Упаковки |
40,00 x 60,00 x 40,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047621016580 |
EAN/UPC |
804766282638 |
Товарный код |
85389099 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
5452 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 19.12.16 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|