РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ, 3X 160 ДО 690 В AC 50 ДО 60 ГЦ, ВЫПАДЕНИЯ ФАЗЫ, ПАДЕНИЯ И ПРЕВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 160-690 В, ГИСТЕРЕЗИС 1-20 В, 0-20 С. ДЛЯ UMIN И UMAX 1 W ДЛЯ RPM 1 W ДЛЯ UMAX, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ
Заказной Номер (Артикл) |
3UG4615-1CR20 |
Описание Продукта |
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ, 3X 160 ДО 690 В AC 50 ДО 60 ГЦ, ВЫПАДЕНИЯ ФАЗЫ, ПАДЕНИЯ И ПРЕВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 160-690 В, ГИСТЕРЕЗИС 1-20 В, 0-20 С. ДЛЯ UMIN И UMAX 1 W ДЛЯ RPM 1 W ДЛЯ UMAX, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ
|
Вид продуктов |
Контроль обрыва линейного провода и порядка чередования фаз |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа |
41H |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LAO----- |
Экспортный контроль |
AL : N / ECCN : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
25 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,150 Кг |
Размеры Упаковки |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209648326 |
EAN/UPC |
754554928623 |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
5885 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.05.12 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
- |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
|
|
Версия
|
Классификация
|
eClass |
1.2 |
27-37-18-03 |
eClass |
6 |
27-37-18-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-03 |
eClass |
8 |
27-37-18-03 |
eClass |
9 |
27-37-18-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-03 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC001441 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|