Автоматический выключатель 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class H Icu=70kA @ 415 V 4-pole, line protection TM240, ATAM, In=20A overload protection ir=14A ...20A short circuit protection iI=8...16 x In neutral protection 100% cable connection shunt trip (stl) 208-277 V AC 50/60 Hz 1 Auxiliary switch HQ 1 trip alarm switch HQ
Заказной Номер (Артикл) |
3VA1120-6GF46-0KF0 |
Описание Продукта |
Автоматический выключатель 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class H Icu=70kA @ 415 V 4-pole, line protection TM240, ATAM, In=20A overload protection ir=14A ...20A short circuit protection iI=8...16 x In neutral protection 100% cable connection shunt trip (stl) 208-277 V AC 50/60 Hz 1 Auxiliary switch HQ 1 trip alarm switch HQ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CB |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LOA----- |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
10 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,301 Кг |
Размеры Упаковки |
119,00 x 150,00 x 116,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042949323327 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85362010 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5375 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 29.08.16 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|