Автоматический выключатель 3VA1 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 240 V 1-pole, system protection TM210, FTFM, In=32 A Overload protection Ir=32 A non-adjustable short-circuit protection Ii=10 x In Lug terminal
Заказной Номер (Артикл) |
3VA1132-5ED12-0AA0 |
Описание Продукта |
Автоматический выключатель 3VA1 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 240 V 1-pole, system protection TM210, FTFM, In=32 A Overload protection Ir=32 A non-adjustable short-circuit protection Ii=10 x In Lug terminal
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CB |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LOA----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,379 Кг |
Размеры Упаковки |
105,00 x 140,00 x 35,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948867846 |
EAN/UPC |
804766784026 |
Товарный код |
85362010 |
Каталог ID |
LV10 |
Группа Продукта |
5375 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.04.16 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|