Автоматический выключатель 3VA1 IEC Frame 630 Switching capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 4-pole, system protection TM240, ATAM, In=500 A Overload protection Ir=350 A ...500 A Short-circuit protection Ii=5.. .10 x In Neutral conductor unprotected Lug terminal
Заказной Номер (Артикл) |
3VA1450-7EF42-0AA0 |
Описание Продукта |
Автоматический выключатель 3VA1 IEC Frame 630 Switching capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 4-pole, system protection TM240, ATAM, In=500 A Overload protection Ir=350 A ...500 A Short-circuit protection Ii=5.. .10 x In Neutral conductor unprotected Lug terminal
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CB |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LOA----- |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
6,812 Кг |
Размеры Упаковки |
208,00 x 261,00 x 170,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042949084600 |
EAN/UPC |
804766889912 |
Товарный код |
85362090 |
Каталог ID |
LV10 |
Группа Продукта |
5375 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.11.17 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|