авт. выключатель 3VA1 IEC типоразмер 1000 класс коммутационной способности H Icu = 70 кA @ 415 В 3-пол., защита оборудования TM240, ATAM, In = 800 А защита от перегрузки Ir = 560...800 А защита от коротких замыканий Ii = 5...10 x In плоский винтовой зажим авт. выключатель 3VA1 IEC типоразмер 1000 класс коммутационной способности H Icu = 70 кA @ 415 В расцепитель мин. напряжения 24 В DC 2 доп. контакта HQ 1 сигнальный контакт срабатывания HQ
Заказной Номер (Артикл) |
3VA1580-6EF32-0BH0 |
Описание Продукта |
авт. выключатель 3VA1 IEC типоразмер 1000 класс коммутационной способности H Icu = 70 кA @ 415 В 3-пол., защита оборудования TM240, ATAM, In = 800 А защита от перегрузки Ir = 560...800 А защита от коротких замыканий Ii = 5...10 x In плоский винтовой зажим авт. выключатель 3VA1 IEC типоразмер 1000 класс коммутационной способности H Icu = 70 кA @ 415 В расцепитель мин. напряжения 24 В DC 2 доп. контакта HQ 1 сигнальный контакт срабатывания HQ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CB |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LPB----- |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
13,996 Кг |
Размеры Упаковки |
318,00 x 365,00 x 178,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042949331278 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85362090 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5375 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Мексика |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 18.03.20 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Перфторбутансульфоновая кислота (ПФБС) и ее соли
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|