ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 3VA2 IEC ТИПОРАЗМЕР 100 КЛАСС ОТКЛ. СПОСОБНОСТИ H ICU=85KA @ 415 В 3-ПОЛЮС., ЗАЩИТА ЛИНИИ ETU860, LSIG, IN=100A ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ IR=40A ...100A ЗАЩИТА ОТ ТОКА КЗ ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN ЗАЩИТА НЕЙТРАЛИ ОПЦИОНАЛЬНО С ВНЕШНИМ ТТ , ДО 160% ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ, ПЕРЕКЛЮЧ. IG=0,2... 1 X IN, TG=0,050,8MS ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Заказной Номер (Артикл) |
3VA2010-6KQ32-0AA0 |
Описание Продукта |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 3VA2 IEC ТИПОРАЗМЕР 100 КЛАСС ОТКЛ. СПОСОБНОСТИ H ICU=85KA @ 415 В 3-ПОЛЮС., ЗАЩИТА ЛИНИИ ETU860, LSIG, IN=100A ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ IR=40A ...100A ЗАЩИТА ОТ ТОКА КЗ ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X IN ЗАЩИТА НЕЙТРАЛИ ОПЦИОНАЛЬНО С ВНЕШНИМ ТТ , ДО 160% ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ, ПЕРЕКЛЮЧ. IG=0,2... 1 X IN, TG=0,050,8MS ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CB |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LOA----- |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,500 Кг |
Размеры Упаковки |
134,00 x 200,00 x 145,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948801635 |
EAN/UPC |
804766444272 |
Товарный код |
85362090 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5374 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.06.12 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Kieselsäure, Bleisalz
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|