Автоматический выключатель 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 3-pole, motor protection ETU350M, LSI, In=100 A Overload protection Ir=40 A... 100 A short-circuit protection Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Lug terminal Undervoltage release (UVR) 208-230 V AC 50/60 Hz 2 auxiliary switches HQ
Заказной Номер (Артикл) |
3VA2110-7MN32-0DC0 |
Описание Продукта |
Автоматический выключатель 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 3-pole, motor protection ETU350M, LSI, In=100 A Overload protection Ir=40 A... 100 A short-circuit protection Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Lug terminal Undervoltage release (UVR) 208-230 V AC 50/60 Hz 2 auxiliary switches HQ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CB |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LOA----- |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,400 Кг |
Размеры Упаковки |
129,00 x 195,00 x 142,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042949108627 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85362090 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5374 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.10.14 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Kieselsäure, Bleisalz
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|