Автоматический выключатель 3VA6 UL frame 400 breaking capacity class M 35kA @ 480V 4-pole, line protection ETU560, LSIG, In=250A overload protection ir=100A ...250A short circuit protection Isd=0,6..10x In, iI=1,5..12x In neutral protection adjustable (off, upto 160%) ground-fault-protection ig=0,2. .. 1 x In, tg=0,05-0,8s w/o connection
Заказной Номер (Артикл) |
3VA6325-5JQ41-0AA0 |
Описание Продукта |
Автоматический выключатель 3VA6 UL frame 400 breaking capacity class M 35kA @ 480V 4-pole, line protection ETU560, LSIG, In=250A overload protection ir=100A ...250A short circuit protection Isd=0,6..10x In, iI=1,5..12x In neutral protection adjustable (off, upto 160%) ground-fault-protection ig=0,2. .. 1 x In, tg=0,05-0,8s w/o connection
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CB |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LOA----- |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
6,900 Кг |
Размеры Упаковки |
210,00 x 265,00 x 170,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948861202 |
EAN/UPC |
804766314643 |
Товарный код |
85362090 |
Каталог ID |
LV10 |
Группа Продукта |
5383 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.16 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Kieselsäure, Bleisalz
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|