ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3VT5 ВЫСОКАЯ ОТКЛ. СПОСОБНОСТЬ ICU=55KA (415В), 3-ПОЛ., НОМ. ТОК ДО 1600 А, БЕЗ РАСЦЕПИТЕЛЯ, БЕЗ ДОП. КОНТАКТОВ
Комментарий
Продукт не доступен для заказа
Замена:Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
3VT5716-3AA30-0AA0 |
Описание Продукта |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3VT5 ВЫСОКАЯ ОТКЛ. СПОСОБНОСТЬ ICU=55KA (415В), 3-ПОЛ., НОМ. ТОК ДО 1600 А, БЕЗ РАСЦЕПИТЕЛЯ, БЕЗ ДОП. КОНТАКТОВ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 01.10.22 |
Комментарий |
Продукт не доступен для заказа
Замена:Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CC |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LCP----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
23,139 Кг |
Размеры Упаковки |
252,00 x 512,00 x 222,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209763241 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85362090 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
3749 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.11.07 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|