ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ, DC 24V/ 35A ПЕРВ 400V, С КЛЕММАМИ +/-20V-2 >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
Заказной Номер (Артикл) |
4AV5135-2EB00-0A |
Описание Продукта |
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ, DC 24V/ 35A ПЕРВ 400V, С КЛЕММАМИ +/-20V-2 >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
4M1 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
--3----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
15,000 Кг |
Размеры Упаковки |
380,00 x 400,00 x 350,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869931517 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85043180 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
5877 |
Код группы |
R750 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|