СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ПЧ, ФАЗ:3, Uн1(В):400, I1(A) / F1(Гц) :200 /50, UK(%):2, Lн(мГн) :0,07, ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H, IP00, ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ КЛЕММЫ, EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ<
Заказной Номер (Артикл) |
4EU2552-4UA00-0AA0 |
Описание Продукта |
СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ПЧ, ФАЗ:3, Uн1(В):400, I1(A) / F1(Гц) :200 /50, UK(%):2, Lн(мГн) :0,07, ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H, IP00, ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ КЛЕММЫ, EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ<
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
4M3 |
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
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
17,800 Кг |
Размеры Упаковки |
258,00 x 295,00 x 248,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869936826 |
EAN/UPC |
662643098990 |
Товарный код |
85045000 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
3780 |
Код группы |
R750 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|