вставка предохранителя DIAZED типоразмер DI Un = 16A Un = 500 В AC / 440 В DC эксплуатационный класс gG
Заказной Номер (Артикл) |
5SA2611 |
Описание Продукта |
вставка предохранителя DIAZED типоразмер DI Un = 16A Un = 500 В AC / 440 В DC эксплуатационный класс gG
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BM |
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
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,013 Кг |
Размеры Упаковки |
29,00 x 68,00 x 52,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
10 |
EAN |
4001869573069 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85361050 |
Каталог ID |
LV10 |
Группа Продукта |
5535 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Словения |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.19 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|