SPD тип 3, UN = 120 В AC / 150 В DC DC, UC = 150 В AC/DC,UOC = 2 кВ, 2-пол.,с дистанционной сигнализацией, ширина 17,7 мм
Заказной Номер (Артикл) |
5SD7432-6 |
Описание Продукта |
SPD тип 3, UN = 120 В AC / 150 В DC DC, UC = 150 В AC/DC,UOC = 2 кВ, 2-пол.,с дистанционной сигнализацией, ширина 17,7 мм
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BK |
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
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,117 Кг |
Размеры Упаковки |
94,00 x 22,00 x 80,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869570044 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85363090 |
Каталог ID |
LV10 |
Группа Продукта |
5524 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 30.06.19 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
1,2,3-Trichlorpropan
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|