КОМБИНИР.ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ТИП 1 + 2 REQ. CATEGORIES B+C, UC 350V PLUG-IN PROTECTION BLOCKS 2ПОЛ. , 1+1 CIRCUIT ДЛЯ TN-S AND TT SYSTEMS W. REMOTE DISPLAY
Заказной Номер (Артикл) |
5SD7442-1 |
Описание Продукта |
КОМБИНИР.ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ТИП 1 + 2 REQ. CATEGORIES B+C, UC 350V PLUG-IN PROTECTION BLOCKS 2ПОЛ. , 1+1 CIRCUIT ДЛЯ TN-S AND TT SYSTEMS W. REMOTE DISPLAY
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BK |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
L-P----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,666 Кг |
Размеры Упаковки |
95,00 x 77,00 x 82,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869340531 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85363090 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5524 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|