ОСНОВАНИЕ ПЛАВКИХ ВСТАВОК NEOZED МОНТИР. ПОД ШТУКАТУРКУ, D01 1-ПОЛ. ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ (BGV A2) 16A, AC 400V/DC 250V
Заказной Номер (Артикл) |
5SG1301 |
Описание Продукта |
ОСНОВАНИЕ ПЛАВКИХ ВСТАВОК NEOZED МОНТИР. ПОД ШТУКАТУРКУ, D01 1-ПОЛ. ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ (BGV A2) 16A, AC 400V/DC 250V
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BM |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
L-P----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,130 Кг |
Размеры Упаковки |
95,00 x 85,00 x 83,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
3 |
EAN |
4001869319186 |
EAN/UPC |
754554950778 |
Товарный код |
85369095 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5535 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Румыния |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|