NEOZED, основание, D01, 1-пол., 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Заказной Номер (Артикл) |
5SG1302-1 |
Описание Продукта |
NEOZED, основание, D01, 1-пол., 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BM |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
L-B----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,064 Кг |
Размеры Упаковки |
86,00 x 125,00 x 80,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
15 |
EAN |
4001869517315 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85369095 |
Каталог ID |
LV10 |
Группа Продукта |
5535 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Словения |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.06.14 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|