04.12.2020 5:10:11
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5SH5526
Product
БОКОВОЙ МОДУЛЬ 9MM ШИРИНА ДЛЯ NEOZED SR60 ШИННЫХ СИСТЕМ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5SH5526
Описание Продукта БОКОВОЙ МОДУЛЬ 9MM ШИРИНА ДЛЯ NEOZED SR60 ШИННЫХ СИСТЕМ
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1CU
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор L-P-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 0,058 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 261,00 x 296,00 x 215,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Минимальное Количество заказа 5
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869251479
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85472000
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5541
Код группы P310
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-14-92-13
eClass 7.1 27-14-92-13
eClass 8 27-14-92-13
eClass 9 27-14-27-09
eClass 9.1 27-14-27-09
ETIM 4 EC002287
ETIM 5 EC002287
ETIM 6 EC002287
ETIM 7 EC002287
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-26
|