УЗО SIQUENCE ТИП B,UNIVERS. CURRENT SENSITIV 63A 3+N-POL IFN 300MA 400V 4MW ДЛЯ SELECTIVE SWITCH OFF DIN VDE0664-100,FIRE PROTECTION
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на:
5SV3646-5KK14
Заказной Номер (Артикл) |
5SM3646-5KK14 |
Описание Продукта |
УЗО SIQUENCE ТИП B,UNIVERS. CURRENT SENSITIV 63A 3+N-POL IFN 300MA 400V 4MW ДЛЯ SELECTIVE SWITCH OFF DIN VDE0664-100,FIRE PROTECTION
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 27.01.23 |
Комментарий |
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на:
5SV3646-5KK14
|
Наследник |
5SV3646-5KK14 |
Описание Преемника |
УЗО тип B+ 63 A 3+N-пол. 300 mA 400 V 4 мод. селективное |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1AJ |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
L-O----- |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
30 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,547 Кг |
Размеры Упаковки |
117,00 x 115,00 x 90,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869397139 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85362010 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5513 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Дата RoHS согласования уточняется |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|