РАСЦЕПИТЕЛЬ МИН.НАПРЯЖЕНИЯ UR МОНТИР. ПОД ШТУКАТУРКУ D=70ММ АС 230В С 2 КЛЕММАМИ
Заказной Номер (Артикл) |
5ST3043 |
Описание Продукта |
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИН.НАПРЯЖЕНИЯ UR МОНТИР. ПОД ШТУКАТУРКУ D=70ММ АС 230В С 2 КЛЕММАМИ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1AD |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
L-O----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,102 Кг |
Размеры Упаковки |
80,00 x 100,00 x 30,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869187518 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85365080 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5506 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Индия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.06.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|