02.12.2020 7:16:59
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5ST3701
Product
ШИНА ШТИФТОВОГО ТИПА БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ 16КВ.ММ 1-ФАЗ. L=1016ММ БЕЗ КОНЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5ST3701
Описание Продукта ШИНА ШТИФТОВОГО ТИПА БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ 16КВ.ММ 1-ФАЗ. L=1016ММ БЕЗ КОНЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК
Вид продуктов Сборные шины 5ST для модульных устройств
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1AD
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор L-O-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,201 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 100,00 x 1020,00 x 80,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869209227
EAN/UPC 754554885759
Товарный код 85369001
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5506
Код группы P310
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2006
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-03-03
eClass 7.1 27-37-03-03
eClass 8 27-37-03-03
eClass 9 27-37-03-03
eClass 9.1 27-37-03-03
ETIM 4 EC001522
ETIM 5 EC001522
ETIM 6 EC001522
ETIM 7 EC001522
IDEA 4 5432
UNSPSC 15 39-13-17-01
|