02.12.2020 7:22:43
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5ST3761
Product
Аналогичные изображения
ШИНА ШТИФТОВОГО ТИПА 1PH 10ММ2,13PINS BL
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5ST3761
Описание Продукта ШИНА ШТИФТОВОГО ТИПА 1PH 10ММ2,13PINS BL
Вид продуктов Сборные шины 5ST для модульных устройств
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1AD
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор L-O-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 0,036 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 73,00 x 254,00 x 40,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Минимальное Количество заказа 10
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869373942
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85369001
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5506
Код группы P310
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.05.2007
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-03-03
eClass 7.1 27-37-03-03
eClass 8 27-37-03-03
eClass 9 27-37-03-03
eClass 9.1 27-37-03-03
ETIM 4 EC001522
ETIM 5 EC001522
ETIM 6 EC001522
ETIM 7 EC001522
UNSPSC 15 39-12-16-26
|