АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230/400V 10KA, 1-ПОЛ., B, 40A ДЛЯ Ж/Д ПРИМЕНЕНИЙ
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на:
5SY4140-6
Заказной Номер (Артикл) |
5SY4140-6KK11 |
Описание Продукта |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230/400V 10KA, 1-ПОЛ., B, 40A ДЛЯ Ж/Д ПРИМЕНЕНИЙ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 01.10.23 |
Комментарий |
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на:
5SY4140-6
|
Наследник |
5SY4140-6 |
Описание Преемника |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=10КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=40А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1AE |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
L-O----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,165 Кг |
Размеры Упаковки |
21,00 x 93,00 x 83,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869386058 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85362010 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5507 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.09 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|