16.04.24 18:01:37
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5SY4201-7KK11
Product
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400V 10KA, 2-ПОЛ., C, 1A ДЛЯ Ж/Д ПРИМЕНЕНИЙ
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 5SY4201-7
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5SY4201-7KK11
Описание Продукта АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400V 10KA, 2-ПОЛ., C, 1A ДЛЯ Ж/Д ПРИМЕНЕНИЙ
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис)
PLM-Дата вступления в силу Продукт снят с поддержки с: 01.10.23
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 5SY4201-7
Преемник информации
Наследник 5SY4201-7
Описание Преемника АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=10КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=1А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 1AE
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор L-O-----
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 0,318 Кг
Размеры Упаковки 40,00 x 92,00 x 84,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 0 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869386577
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85362010
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5507
Код группы P310
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.09
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;