SIPLUS HMI KTP700 Basic, Панель оператора, рабочая температура -20 ... +50°C, со стойким покрытием, на основе 6AV2123-2GB03-0AX0 . Кнопки и сенсорное управление, TFT-дисплей 7", 65536 цветов, интерфейс PROFINET, настройка в среде WinCC Basic V13/ STEP7 Basic V13 и старше, содержит бесплатное ПО с открытым кодом, см. подробности на прилагаемом CD
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1123-2GB03-2AX0 |
Описание Продукта |
SIPLUS HMI KTP700 Basic, Панель оператора, рабочая температура -20 ... +50°C, со стойким покрытием, на основе 6AV2123-2GB03-0AX0 . Кнопки и сенсорное управление, TFT-дисплей 7", 65536 цветов, интерфейс PROFINET, настройка в среде WinCC Basic V13/ STEP7 Basic V13 и старше, содержит бесплатное ПО с открытым кодом, см. подробности на прилагаемом CD
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,977 Кг |
Размеры Упаковки |
18,90 x 26,10 x 6,30 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618058715 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4574 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 19.03.14 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|