SIPLUS HMI KTP1200 Basic, Панель оператора, рабочая температура -20 ... +50°C, со стойким покрытием, на основе 6AV2123-2MB03-0AX0 . Кнопки и сенсорное управление, TFT-дисплей 7", 65536 цветов, интерфейс PROFINET, настройка в среде WinCC Basic V13/ STEP7 Basic V13 и старше, содержит бесплатное ПО с открытым кодом, см. подробности на прилагаемом CD
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1123-2MB03-2AX0 |
Описание Продукта |
SIPLUS HMI KTP1200 Basic, Панель оператора, рабочая температура -20 ... +50°C, со стойким покрытием, на основе 6AV2123-2MB03-0AX0 . Кнопки и сенсорное управление, TFT-дисплей 7", 65536 цветов, интерфейс PROFINET, настройка в среде WinCC Basic V13/ STEP7 Basic V13 и старше, содержит бесплатное ПО с открытым кодом, см. подробности на прилагаемом CD
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
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
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,162 Кг |
Размеры Упаковки |
29,90 x 40,00 x 9,10 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618065447 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4574 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 20.08.15 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|