SIPLUS PCS 7 CPU 410-5H -25 ... +60 DEGREES C WITH CONFORMAL COATUNG BASED ON 6ES7410-5HX08-0AB0 . CENTRAL UNIT FOR S7-400 AND S7-400H, 5 INTERFACES: 1X PN, 1X DP, 2X FOR SYNC-MODULE AND 1X SERVICE . NOT ALLOWED FOR SAFETY APPLICATIONS !! . FOR SPARE PART USAGE ONLY, WITHOUT SYSTEM EXPANSION CARD
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1410-5HX08-7AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS PCS 7 CPU 410-5H -25 ... +60 DEGREES C WITH CONFORMAL COATUNG BASED ON 6ES7410-5HX08-0AB0 . CENTRAL UNIT FOR S7-400 AND S7-400H, 5 INTERFACES: 1X PN, 1X DP, 2X FOR SYNC-MODULE AND 1X SERVICE . NOT ALLOWED FOR SAFETY APPLICATIONS !! . FOR SPARE PART USAGE ONLY, WITHOUT SYSTEM EXPANSION CARD
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,001 Кг |
Размеры Упаковки |
24,00 x 30,00 x 7,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618058104 |
EAN/UPC |
804766337215 |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4656 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.10.15 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|