16.04.24 21:55:22
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1412-5HK06-7AB0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS S7-400, ЦПУ CPU 412-5H, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ЦПУ 6ES7412-5HK06-0AB0 . ЦПУ ДЛЯ S7-400H И S7-400F/FH, 5 ИНТЕРФЕЙСОВ: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN И 2 ДЛЯ СИНХРОМОДУЛЕЙ, 1 МБ ПАМЯТИ (512 КБ ДАННЫХ/512 КБ ПРОГРАММЫ)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1412-5HK06-7AB0
Описание Продукта SIPLUS S7-400, ЦПУ CPU 412-5H, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ЦПУ 6ES7412-5HK06-0AB0 . ЦПУ ДЛЯ S7-400H И S7-400F/FH, 5 ИНТЕРФЕЙСОВ: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN И 2 ДЛЯ СИНХРОМОДУЛЕЙ, 1 МБ ПАМЯТИ (512 КБ ДАННЫХ/512 КБ ПРОГРАММЫ)
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 474
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : 9N9999 / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 70 День
Вес Нетто (Кг) 1,366 Кг
Размеры Упаковки 23,00 x 29,50 x 6,00
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618008369
EAN/UPC 804766555466
Товарный код 85371091
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4656
Код группы R151
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.09.14
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;