SIPLUS S7-400, ЦПУ CPU 417-4, рабочая температура -25 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7417-4XT07-0AB0 . ЦПУ с: 32 МБ рабочей памяти, (16 МБ программы; 16 МБ данных) , Интерфейсы: 1. Интерфейс MPI 12 Мбит/с, 2. Интерфейс PROFIBUS DP, 3./4. IF IFM
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1417-4XT07-7AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-400, ЦПУ CPU 417-4, рабочая температура -25 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7417-4XT07-0AB0 . ЦПУ с: 32 МБ рабочей памяти, (16 МБ программы; 16 МБ данных) , Интерфейсы: 1. Интерфейс MPI 12 Мбит/с, 2. Интерфейс PROFIBUS DP, 3./4. IF IFM
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
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
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,004 Кг |
Размеры Упаковки |
24,00 x 30,00 x 7,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618073152 |
EAN/UPC |
195125290686 |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4656 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 10.08.16 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|