SIPLUS S7-400, ЦПУ CPU 417-5H, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ЦПУ 6ES7417-5HT06-0AB0 . ЦПУ ДЛЯ S7-400H И S7-400F/FH, 5 ИНТЕРФЕЙСОВ: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN И 2 ДЛЯ СИНХРОМОДУЛЕЙ, 32 МБ ПАМЯТИ (16 МБ ДАННЫХ/16 МБ ПРОГРАММЫ)
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1417-5HT06-7AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-400, ЦПУ CPU 417-5H, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ЦПУ 6ES7417-5HT06-0AB0 . ЦПУ ДЛЯ S7-400H И S7-400F/FH, 5 ИНТЕРФЕЙСОВ: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN И 2 ДЛЯ СИНХРОМОДУЛЕЙ, 32 МБ ПАМЯТИ (16 МБ ДАННЫХ/16 МБ ПРОГРАММЫ)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,362 Кг |
Размеры Упаковки |
23,00 x 30,00 x 6,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618008390 |
EAN/UPC |
804766339004 |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4656 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.09.14 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|