SIPLUS PSU300M, БЛОК ПИТАНИЯ, ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -25 ... +70 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6EP1437-3BA10. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯЯ,: ВХОД: 3Ф ~400-500 В, ВЫХОД: =24 В/40 A
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1437-3BA10-7AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS PSU300M, БЛОК ПИТАНИЯ, ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -25 ... +70 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6EP1437-3BA10. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯЯ,: ВХОД: 3Ф ~400-500 В, ВЫХОД: =24 В/40 A
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 05.10.21 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Наследник |
6AG1437-8SB00-7AY0 |
Описание Преемника |
SIPLUS PS, блок питания PSU8200 3ph DC 24V/40A рабочая температура -25 ... +70°C, с конформным покрытием, на основе 6EP3437-8SB00-0AY0 . Стабилизированный блок питания. Вход: 3хфазный 400-500 В, выход: =24 В/40 A |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
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
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
3,400 Кг |
Размеры Упаковки |
18,50 x 18,50 x 15,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948575505 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044095 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4626 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.12 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|