SIPLUS S7-1500, системный комплект CPU 1517H с конформным покрытием, на основе 6ES7500-0HP00-0AB0 . Системный комплект CPU 1517H в составе: 2 x CPU 1517H-3 PN, 4 модуля синхронизации для кабелей длиной до 10 м, 2 x кабеля синхронизации длиной 1 м, без карт памяти
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1500-0HP00-4AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500, системный комплект CPU 1517H с конформным покрытием, на основе 6ES7500-0HP00-0AB0 . Системный комплект CPU 1517H в составе: 2 x CPU 1517H-3 PN, 4 модуля синхронизации для кабелей длиной до 10 м, 2 x кабеля синхронизации длиной 1 м, без карт памяти
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
4,800 Кг |
Размеры Упаковки |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515730309 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4657 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 19.10.18 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|