SIPLUS ET 200SP, ЦПУ CPU 1510SP-1 PN для ET 200SP, рабочая температура -40 ... +60°C, пуск при -25°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7510-1DJ01-0AB0 . ЦПУ с рабочей памятью 100 кБ для программы и 750 кБ для данных, 1. интерфейс: PROFINET IRT с трёхпортовым коммутатором
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1510-1DJ01-2AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS ET 200SP, ЦПУ CPU 1510SP-1 PN для ET 200SP, рабочая температура -40 ... +60°C, пуск при -25°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7510-1DJ01-0AB0 . ЦПУ с рабочей памятью 100 кБ для программы и 750 кБ для данных, 1. интерфейс: PROFINET IRT с трёхпортовым коммутатором
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 21.07.23 |
Комментарий |
|
Наследник |
6AG1510-1DK03-2AB0 |
Описание Преемника |
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN based on 6ES7510-1DK03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with work memory 200 KB for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
473 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,395 Кг |
Размеры Упаковки |
13,00 x 13,00 x 8,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618072315 |
EAN/UPC |
804766489112 |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4257 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 21.07.14 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|