SIPLUS S7-1500, ЦПУ CPU 1513F-1 PN, рабочая температура -25 ... +60 °C, с конформным покрытием, на основе 6ES7513-1FL02-0AB0 . ЦПУ с рабочей памятью 450 кБ для программы и 1.5 МБ для данных, 1. интерфейс: PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, 40 нс
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1513-1FL02-2AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500, ЦПУ CPU 1513F-1 PN, рабочая температура -25 ... +60 °C, с конформным покрытием, на основе 6ES7513-1FL02-0AB0 . ЦПУ с рабочей памятью 450 кБ для программы и 1.5 МБ для данных, 1. интерфейс: PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, 40 нс
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 29.08.23 |
Комментарий |
|
Наследник |
6AG1513-1FM03-2AB0 |
Описание Преемника |
SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PN based on 6ES7513-1FM03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with work memory 900 KB for program and 2.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,455 Кг |
Размеры Упаковки |
15,00 x 15,00 x 4,40 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618097226 |
EAN/UPC |
195125318373 |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4657 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 29.03.18 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|