16.04.24 10:23:47
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1515-2RM00-7AB0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS S7-1500, ЦПУ CPU 1515R-2 PN, рабочая температура -40 .. . +70°C, с конформным покрытием, на основе 6ES7515-2RM00-0AB0 . центральный процессор CPU 1515R-2 PN, рабочая память 500 кБ для программы и 3 МБ для данных, 1 интерфейс - PROFINET RT с 2х-портовым коммутатором, 2. интерфейс PROFINET RT, необходима карта памяти SIMATIC MC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1515-2RM00-7AB0
Описание Продукта SIPLUS S7-1500, ЦПУ CPU 1515R-2 PN, рабочая температура -40 .. . +70°C, с конформным покрытием, на основе 6ES7515-2RM00-0AB0 . центральный процессор CPU 1515R-2 PN, рабочая память 500 кБ для программы и 3 МБ для данных, 1 интерфейс - PROFINET RT с 2х-портовым коммутатором, 2. интерфейс PROFINET RT, необходима карта памяти SIMATIC MC
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 474
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : 9N9999 / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 65 День
Вес Нетто (Кг) 1,369 Кг
Размеры Упаковки 21,70 x 21,00 x 13,00
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618100643
EAN/UPC 195125128330
Товарный код 85371091
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4657
Код группы R151
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 31.10.18
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;