SIPLUS S7-1500, ЦПУ CPU 1516-3 PN/DP -40 ... +60°C, пуск при -20°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7516-3AN01-0AB0 . ЦПУ с рабочей памятью 1 МБ для программы и 5 МБ для данных, 1. интерфейс: PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, 2. интерфейс
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1516-3AN01-2AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500, ЦПУ CPU 1516-3 PN/DP -40 ... +60°C, пуск при -20°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7516-3AN01-0AB0 . ЦПУ с рабочей памятью 1 МБ для программы и 5 МБ для данных, 1. интерфейс: PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, 2. интерфейс
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 01.10.23 |
Комментарий |
|
Наследник |
6AG1516-3AP03-2AB0 |
Описание Преемника |
SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN based on 6ES7516-3AP03-0AB0 with conformal coating -40...+60 °C . central processing unit with 2 MB work memory for program and 7.5 MB for data 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 6 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2ET |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
47 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,928 Кг |
Размеры Упаковки |
15,80 x 15,50 x 8,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618068226 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4399 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 03.08.15 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|