SIPLUS S7-1500, центральный процессор CPU 1516-3 PN/DP, рабочая температура -40 ... +70°C, с конформным покрытием, на основе 6ES7516-3AN02-0AB0 . центральный процессор с рабочей памятью 1 МБ для программы и 5 МБ для данных, 1-ый интерфейс: PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, 2-ой интерфейс: PROFINET RT, 3-ий интерфейс: PROFIBUS, производительность 10 нс на битовую операцию, для работы нужна карта памяти SIMATIC MC
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1516-3AN02-7AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500, центральный процессор CPU 1516-3 PN/DP, рабочая температура -40 ... +70°C, с конформным покрытием, на основе 6ES7516-3AN02-0AB0 . центральный процессор с рабочей памятью 1 МБ для программы и 5 МБ для данных, 1-ый интерфейс: PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, 2-ой интерфейс: PROFINET RT, 3-ий интерфейс: PROFIBUS, производительность 10 нс на битовую операцию, для работы нужна карта памяти SIMATIC MC
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,940 Кг |
Размеры Упаковки |
15,10 x 15,40 x 4,60 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618113131 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4657 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 22.10.19 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|