SIPLUS S7-1500, Отказобезопасный модуль дискретных входов F-DI 16X24VDC, рабочая температура -25 … +60°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7526-1BH00-0AB0 . Отказобезопасный модуль дискретных входов, F-DI 16X24VDC PROFISAFE; 35 мм шириной; для отказобезопасных систем вплоть до PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1526-1BH00-2AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500, Отказобезопасный модуль дискретных входов F-DI 16X24VDC, рабочая температура -25 … +60°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7526-1BH00-0AB0 . Отказобезопасный модуль дискретных входов, F-DI 16X24VDC PROFISAFE; 35 мм шириной; для отказобезопасных систем вплоть до PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,341 Кг |
Размеры Упаковки |
15,00 x 15,20 x 4,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618072018 |
EAN/UPC |
804766528101 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4657 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 20.04.17 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|