SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I HS -40 ... +70 DEGREE C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7531-7NF10-0AB0 . ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I HS, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %, 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8, COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10V, DIAGNOSIS, PROCESSALARMS, 8 CHANNELS IN 0,125 MS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1531-7NF10-7AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I HS -40 ... +70 DEGREE C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7531-7NF10-0AB0 . ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I HS, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %, 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8, COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10V, DIAGNOSIS, PROCESSALARMS, 8 CHANNELS IN 0,125 MS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,425 Кг |
Размеры Упаковки |
19,00 x 16,00 x 4,30 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618047948 |
EAN/UPC |
887621776053 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4657 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 25.02.13 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|